| 表面处理 | 粉末涂层 |
|---|---|
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 锁舌款式 | 短 |
| 进入限制 | 钥匙锁定 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 16.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 44.50 |
| 旋转 | B型-逆时针旋转锁定 |
| 手柄款式 | T 型手柄款式 |
| 合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
| 级别 | 92-T形及L形手柄转舌式门锁 |
波状拉手的高价品设计将美学和人性化合而为一,为简便的促动提供充分的间距。只需1/4转快锁式作用即可使锁舌和门框接合或脱离。加长心轴长度允许多次间距调节。