85-16-440-16

DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 大型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮

要求报价
性能详述
材料
表面处理 镀锌, 铬酸盐加保护层
颜色/外形 光亮
锁头款式 环形手柄RB
尺寸系列 大尺寸 85
螺栓长度(F) 22.50
螺栓长度(L) 17.80
螺栓长度(U) 13.80
长度 22.50
类型 线缆类别3
级别 81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。