64-11-22

闸板门锁, 小型, 不锈钢, 粉末涂层, 黑

要求报价
性能详述
材料 不锈钢
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
进入限制 无限制
安装 支架和螺母
抓手 - 下限 (mm) 2.00
抓手 - 上限 (mm) 2.80
尺寸系列 小型
门锁机制 滑动棘爪
级别 64-闸板门锁
本系列全部产品的基本外观和功能讲究且简洁。平面闸板使壳体的埋入式安装壳体的设计简化;内藏滑块装置操作简单. 拉动闸板,使滑块收缩且使门开启。推动门使之关闭,弹簧支撑式滑块滑向门后。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。