51/53/58 - 拴式螺钉
螺钉和防脱落螺钉提供具吸引力的表面处理和足够锁杆长度 以与门框上的螺纹搭扣相配套,且适合多种面板厚度。当螺纹完全脱离时,可以借助弹力助拔拔取螺钉,但有时候也不需要

第个螺钉尺寸都足够长,并且螺纹间距适当,但提供多种支座安装尺寸以适应不同的面板厚度
- 大型高度光亮的旋钮提供无瑕疵的表面处理
- 延伸轴提供便利抓握,位于面板上方
- 所有不锈钢设计提供抗腐蚀性
- 53类包括完全伸缩弹簧助推螺钉
- 两种扩口式安装方法 -- 直孔或斜孔
- 提供打磨抛光的不锈钢或黑色表面处理的螺钉和支座
- 特殊安装工具,提供适合支座和止动环的紧固件尺寸
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: