57-40-112-50

弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁, 钢, 铜镀

要求报价
性能详述
材料
表面处理 铜镀
进入限制 工具
锁头款式 一字头
安装 铆钉
抓手 - 下限 (mm) 2.40
抓手 - 上限 (mm) 14.30
弹簧 锯齿状
拉起 11.90
级别 57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。