57-10-412-50

压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 中型, 无限制, 手柄, 焊接安装, 锯齿状, 钢, 铜镀, 光亮

要求报价
性能详述
材料
表面处理 铜镀
颜色/外形 光亮
进入限制 无限制
抓握类型 可调式
锁头款式 把手款式
安装 焊接
OP厚度 0.00
最大外面板厚度 6.40
抓手 - 下限 (mm) 1.60
抓手 - 上限 (mm) 9.50
尺寸系列 中型
拉起 7.90
级别 57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。