53-21-313-26

拴式螺钉, 不锈钢, 黑色有机表面处理, 黑

要求报价
性能详述
材料 不锈钢
表面处理 黑色有机表面处理
颜色/外形 黑色
把手型 滚花
螺纹尺寸 1/4-20
锁头款式 无凹槽
安装 扩口式
系列 弹簧助拔
级别 51/53/58 - 拴式螺钉
螺钉和防脱落螺钉提供具吸引力的表面处理和足够锁杆长度 以与门框上的螺纹搭扣相配套,且适合多种面板厚度。当螺纹完全脱离时,可以借助弹力助拔拔取螺钉,但有时候也不需要

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。

发表您的评论
你正在浏览 :拴式螺钉, 不锈钢, 黑色有机表面处理, 黑