材料 | 钢 |
---|---|
颜色/外形 | 黑色 |
把手型 | 平滑 |
把手材料 | 塑料 |
螺纹尺寸 | M3 X 0.5 |
锁头款式 | 梅花头 |
安装 | 表面贴装技术 |
头凹槽大小 | T15 梅花头 |
系列 | 袖珍型, 低平式 |
OP厚度 | 1.60 |
紧固螺钉突出部分 (mm) | 4.80 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) | 1.50 |
包装 | 托盘包装 |
级别 | 52 - 袖珍拴式螺钉 |
袖珍螺钉系列减小占用空间,非常适合用于空间有限的面板。同时也提供工具操作的螺钉头或滚花头当作手柄手动操作,满足各种不同的应用需求。
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论