| 材料 | 钢 |
|---|---|
| 颜色/外形 | 红色 |
| 把手型 | 滚花 |
| 把手材料 | 塑料 |
| 螺纹尺寸 | 4-40 |
| 锁头款式 | 十字头凹槽 |
| 安装 | 压入式 |
| 头凹槽大小 | 2 号十字头型 |
| 系列 | 袖珍型 |
| OP厚度 | 0.90 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) | 6.80 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) | 2.50 |
| 包装 | 散装包装 |
| 级别 | 52 - 袖珍拴式螺钉 |
袖珍螺钉系列减小占用空间,非常适合用于空间有限的面板。同时也提供工具操作的螺钉头或滚花头当作手柄手动操作,满足各种不同的应用需求。
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论