4C-TS-M5-1F1-K000

拴式螺钉, 钢, 黑

要求报价
性能详述
材料
颜色/外形 黑色
把手材料 塑料
螺纹尺寸 M5 X 0.8
锁头款式 TORX®/一字头组合
安装 扩口式
头凹槽大小 T25 TORX® /一字头组合
系列 颜色 - 大型
OP厚度 3.20
紧固螺钉突出部分 (mm) 5.60
未紧固螺钉突出部分 (mm) 0.50
包装 散装包装
级别 47/4C - 拴式螺钉
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。