The store will not work correctly when cookies are disabled.
4C-TS-M3-1F1-W014
拴式螺钉, 钢 本色, 绿色
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
绿色 |
把手型 |
翼型 |
把手材料 |
塑料 |
螺纹尺寸 |
M3 X 0.5 |
锁头款式 |
TORX®/一字头组合 |
安装 |
扩口式 |
头凹槽大小 |
T10 TORX® /一字头组合 |
系列 |
颜色 - 大型 |
包装 |
散装包装 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.