| 材料 | 钢 |
|---|---|
| 颜色/外形 | 灰色 |
| 把手型 | 翼型 |
| 把手材料 | 塑料 |
| 螺纹尺寸 | M3 X 0.5 |
| 锁头款式 | TORX®/一字头组合 |
| 安装 | 表面贴装技术 |
| 头凹槽大小 | T10 TORX® /一字头组合 |
| 系列 | 颜色 - 大型 |
| 包装 | 卷轴包装 |
| 级别 | 47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论