The store will not work correctly when cookies are disabled.
4C-SM-1121-W000-R
拴式螺钉, 钢 本色, 黑
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 把手型 |
翼型 |
| 把手材料 |
塑料 |
| 螺纹尺寸 |
4-40 |
| 锁头款式 |
十字头凹槽 |
| 安装 |
表面贴装技术 |
| 头凹槽大小 |
2 号十字头型 |
| 系列 |
颜色 - 大型 |
| 包装 |
卷轴包装 |
| 级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.