The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 把手型 |
颜色 - 4C |
| 把手材料 |
塑料 |
| 螺纹尺寸 |
6-32 |
| 锁头款式 |
TORX®/一字头组合 |
| 安装 |
压入式 |
| 头凹槽大小 |
T15 TORX® /一字头组合 |
| 系列 |
棱镜 |
| OP厚度 |
1.60 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) |
5.00 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) |
0.70 |
| 包装 |
散装包装 |
| 级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.