47-SM-3421-N-R

拴式螺钉, 钢, 光亮

要求报价
性能详述
材料
颜色/外形 光亮
把手型 平滑
把手材料 铝合金
螺纹尺寸 M3 X 0.5
锁头款式 TORX®/一字头组合
安装 表面贴装技术
头凹槽大小 T10 TORX® /一字头组合
系列 手柄系列
OP厚度 1.60
紧固螺钉突出部分 (mm) 5.20
未紧固螺钉突出部分 (mm) 2.20
包装 卷轴包装
级别 47/4C - 拴式螺钉
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。

发表您的评论
你正在浏览 :拴式螺钉, 钢, 光亮