| 材料 | 不锈钢 |
|---|---|
| 表面处理 | 粉末涂层 |
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 把手型 | 滚花 |
| 把手材料 | 铝合金 |
| 螺纹尺寸 | M3 X 0.5 |
| 锁头款式 | 十字/一字头组合 |
| 安装 | P.C.B.板 |
| 头凹槽大小 | 1号十字头/一字头组合 |
| 系列 | 手柄系列 |
| OP厚度 | 1.60 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) | 4.80 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) | 1.50 |
| 级别 | 47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论