| 材料 | 钢 |
|---|---|
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 把手型 | 平滑 |
| 把手材料 | 铝合金 |
| 螺纹尺寸 | 6-32 |
| 锁头款式 | 十字/一字头组合 |
| 安装 | 浮动式 |
| 头凹槽大小 | 2号十字头/一字头组合 |
| 系列 | 袖珍型, 10系列, 20系列, 30系列, 40系列, 50系列, 60系列, 70系列, 80 系列, 100 系列, 200系列, 274系列, 277系列, 284系列, 287系列, 290 系列, 300系列, 400系列, 500系列, 700系列, 800系列, 900系列, 20.1 mm 尺寸, 开关指示, 可调扭矩, 符合ATCA标准, AV-B30, AV-C20, AV-D30, AV-D32, AV-D40, 基本, 双稳, 双折式, 小巧, 恒定扭距, D9-47, D9-52, 同轴, 低平式, 袖珍, 袖珍型, 低平式, 模块化, 偏置, 颜色 - 大型, 棱镜, 按压式, 推锁, 限制进入, 屋顶上, 闭合型, 弹簧助拔, 标准, 手柄系列, T1, T2, V1, 开关指示器, ZAPT |
| OP厚度 | 0.80 |
| 最大外面板厚度 | 1.60 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) | 7.20 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) | 5.00 |
| 尺寸系列 | 带锁式, 没有杯子 |
| 包装 | 散装包装 |
| 法兰长度 | 5.65 |
| 级别 | 47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。