The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-10-102-55
拴式螺钉, 钢 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 把手型 |
平滑 |
| 把手材料 |
铝合金 |
| 螺纹尺寸 |
4-40 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 安装 |
扩口式 |
| 系列 |
手柄系列 |
| OP厚度 |
1.50 |
| 最大外面板厚度 |
2.50 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) |
4.70 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) |
1.50 |
| 包装 |
散装包装 |
| 级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.