37-10-277-20

Latch

要求报价
性能详述
材料 不锈钢, 橡胶
表面处理 本色
颜色/外形 光亮
进入限制 无限制
安装类型 前部安装
系列 277系列
操作 杠杆支撑
级别

37 –杠杆支撑式门锁

37 杠杆支撑式门锁的长手柄设计有利增加平衡力,用户只需花费较少气力,即可产生较高的锁模负荷。内置棘爪可将手柄保持于关闭的位置,并防止因冲击或振动而被意外打开。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。