24-20-622-10

埋入式壳体T形手柄系列转舌式门锁, 顺时针旋转锁定, 单、双或三点, 浸锌涂层

要求报价
性能详述
材料
表面处理 浸锌涂层
进入限制 无限制
安装 带固定螺栓
抓手 - 下限 (mm) 31.80
抓手 - 上限 (mm) 49.20
表面 埋入式
旋转 A型-顺时针旋转锁定
锁定点 单、双或三点
级别 24-埋入式T形手柄自调型压缩式门锁
索斯科自调式压缩门锁设计结构称心,使用方便。此类门锁可让您用足够的压缩力来关紧门,并且用力关时也没碰撞;只要轻拉并旋转拉手就能快速、简易地打开门。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。