The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 安装 |
带固定螺栓 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
7.90 |
| 表面 |
埋入式 |
| 旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
| 手柄款式 |
手环款式 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 锁定点 |
双点 |
| 级别 |
01 - 埋入式转舌锁 |
安装这些埋入式漂亮门锁,使门更加美观。圆槽锁壳保持门锁驱动装置拉手不突出到面板上。柜门内部的低平门锁机制提供了多种安装选项和多点式闭锁安装
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.