The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
K5-2856-07
Loquet de verrouillage de liaison, Grande taille, loquet, Acier, Brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Accès limité
Aucun
Taille
Grande taille
Ressort
A ressort
Modèle
Handle
Class
K2/K3/K4/K5 - Grenouillères rotatives
Charges de service élevées, gain mécanique pratique et compacité sont des avantages communs qui font de ces grenouillères rotatives Southco un choix remarquable pour les applications coplanaires où espace et résistance sont des considérations fonctionnelles importantes.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
530
2026-04-03
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
400
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
220
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HTF Inc
Frederick MD USA
64
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
40
2026-04-02
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
24
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
18
2026-03-31
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
6
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Handy FIX
Warsaw Poland
4
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
3
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388