K2/K3/K4/K5 - Grenouillères rotatives
Charges de service élevées, gain mécanique pratique et compacité sont des avantages communs qui font de ces grenouillères rotatives Southco un choix remarquable pour les applications coplanaires où espace et résistance sont des considérations fonctionnelles importantes.

La construction 100% métal, une came rotative durable et de remarquables spécifications de course axiale confèrent à ces grenouillères un serrage ferme pour une fermeture de panneau régulière qui résiste à toute ouverture accidentelle. Les charges de service varient en fonction de la taille de la grenouillère et de son style.
- La poignée à ailette pliante à profil peu saillant permet de disposer d’une prise ferme et d’un actionnement aisé : il suffit de soulever la poignée et de la tourner
- Des versions à ressort en option permettent de tenir compte des défauts d’alignement
- Les grenouillères de série Design stylisées procurent le jeu axial le plus important entre toutes les grenouillères Southco : 12 mm
- Les loquets série industrielle permettent de disposer de 6-9 mm environ de jeu axial
- Disponibles en multiples options de taille, de style, de matériaux et de finition pour répondre aux différentes exigences des applications
- De multiples modèles de réceptacle permettent un verrouillage en ligne invisible ou allongé, ou un verrouillage à angle droit
- Acier et acier inoxydable disponibles en finitions naturelle, plaquée et revêtement poudre noire
La construction 100% métal, une came rotative durable et de remarquables spécifications de course axiale confèrent à ces grenouillères un serrage ferme pour une fermeture de panneau régulière qui résiste à toute ouverture accidentelle. Les charges de service varient en fonction de la taille de la grenouillère et de son style.
- La poignée à ailette pliante à profil peu saillant permet de disposer d’une prise ferme et d’un actionnement aisé : il suffit de soulever la poignée et de la tourner
- Des versions à ressort en option permettent de tenir compte des défauts d’alignement
- Les grenouillères de série Design stylisées procurent le jeu axial le plus important entre toutes les grenouillères Southco : 12 mm
- Les loquets série industrielle permettent de disposer de 6-9 mm environ de jeu axial
- Disponibles en multiples options de taille, de style, de matériaux et de finition pour répondre aux différentes exigences des applications
- De multiples modèles de réceptacle permettent un verrouillage en ligne invisible ou allongé, ou un verrouillage à angle droit
- Acier et acier inoxydable disponibles en finitions naturelle, plaquée et revêtement poudre noire
Les gens cherchent souvent par: