K4-2338-89
Loquet de verrouillage de liaison, Moyenne, Réceptacle, Acier, Noir
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Taille | Moyenne |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Modèle | Grand - 150 mm |
| Class | K2/K3/K4/K5 - Grenouillères rotatives |
Charges de service élevées, gain mécanique pratique et compacité sont des avantages communs qui font de ces grenouillères rotatives Southco un choix remarquable pour les applications coplanaires où espace et résistance sont des considérations fonctionnelles importantes.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire