K2-3005-89
Loquet de verrouillage de liaison, Moyenne, A ressort, Acier, Noir
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Aucun |
| Taille | Moyenne |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Ressort | A ressort |
| Modèle | Handle |
| Class | K2/K3/K4/K5 - Grenouillères rotatives |
Charges de service élevées, gain mécanique pratique et compacité sont des avantages communs qui font de ces grenouillères rotatives Southco un choix remarquable pour les applications coplanaires où espace et résistance sont des considérations fonctionnelles importantes.