62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa
Aprimore uma variedade de designs de painéis com a inclusão de um recurso de acesso rápido e fácil, além de inúmeras outras vantagens que estes fechos podem oferecer ao seu projeto. Eles proporcionam um nível de compressão preciso, sem friccionar ou desgastar a lingueta e estão disponíveis em vários acabamentos, para complementar virtualmente qualquer aplicação.
![62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa 62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/62-Lift-and-Turn-968x432.jpg)
Fecho de Compressão e maçaneta em um só produto. Fácil instalação e operação. Simplesmente levante a maçaneta para liberar a compressão, então gire 90° para abrir.
- Disponíveis em diversos tamanhos para proporcionar a resistência, altura e níveis de compressão apropriados para portas de vários tamanhos
- Inúmeras opções de linguetas, além de linguetas com posicionamento regulável, permitem que um único modelo de fecho possa ser usado em uma grande variedade de dimensões de alturas
- Alguns modelos estão disponíveis com opções de travamento, proporcionando maior controle de acesso
- Alguns modelos são compatíveis com aplicações padrão NEMA 4 e IP-66
- Instalação fácil e rápida em furo único
- Vários modelos disponíveis com opções de acionamento manual, por ferramenta ou com chave
- Borracha de vedaçÃo opcional para uso em aplicações padrÃo NEMA 4 e IP-66
- Disponíveis em acabamento cromado ou pintura a pó preta
- Placas de acionamento opcionais instaladas no pino do fecho, para acionar varetas em um sistema de travamento multipontos
- Suporte para cadeado opcional, para uso exclusivo com modelos de alta resistência com maçaneta
- Modelos embutidos e vedados são adequados para aplicações nos padrões NEMA 4 e IP-66
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: