The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-70-25
Fechos de Compressão, Levante e Gire, Tamanho pequeno, Modelo embutido, Sem restrição, Sem travamento, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
3.00
Altura - Mínima (mm)
10.50
Altura - Máxima (mm)
16.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
28.50
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
34.50
Perfil
Embutido
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Classe
62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa
Aprimore uma variedade de designs de painéis com a inclusão de um recurso de acesso rápido e fácil, além de inúmeras outras vantagens que estes fechos podem oferecer ao seu projeto. Eles proporcionam um nível de compressão preciso, sem friccionar ou desgastar a lingueta e estão disponíveis em vários acabamentos, para complementar virtualmente qualquer aplicação.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3289
2026-08-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
151
2026-08-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
29
2026-08-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2026-08-27
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
HTF Inc
Frederick MD USA
3
2026-08-24
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2026-08-27
info@tchweb.com
1.416.299.0089
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
2
2026-08-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
2
2026-08-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
1
2026-08-03
info@intechbj.com
86-010-83833828