62-424-700
Fechos de Compressão, Levante e Gire, Tamanho médio, Modelo embutido, Sem restrição, Sem travamento, Plástico, Preto
Material | Plástico |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Espessura mínima do painel exterior | 0.50 |
Espessura máxima do painel exterior | 9.00 |
Altura - Mínima (mm) | 10.50 |
Altura - Máxima (mm) | 49.40 |
Perfil | Embutido |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Classe | 62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa |
Aprimore uma variedade de designs de painéis com a inclusão de um recurso de acesso rápido e fácil, além de inúmeras outras vantagens que estes fechos podem oferecer ao seu projeto. Eles proporcionam um nível de compressão preciso, sem friccionar ou desgastar a lingueta e estão disponíveis em vários acabamentos, para complementar virtualmente qualquer aplicação.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão