The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-70-15
Fechos de Compressão, Levante e Gire, Tamanho pequeno, Modelo embutido, Sem restrição, Sem travamento, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
3.00
Altura - Mínima (mm)
4.50
Altura - Máxima (mm)
10.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
34.50
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
40.50
Perfil
Embutido
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Classe
62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa
Aprimore uma variedade de designs de painéis com a inclusão de um recurso de acesso rápido e fácil, além de inúmeras outras vantagens que estes fechos podem oferecer ao seu projeto. Eles proporcionam um nível de compressão preciso, sem friccionar ou desgastar a lingueta e estão disponíveis em vários acabamentos, para complementar virtualmente qualquer aplicação.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2013
2026-11-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
899
2026-11-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
96
2026-11-16
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
47
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
20
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2026-11-13
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
7
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
5
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600