The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Levante e Gire, Tamanho pequeno, Modelo embutido, Sem restrição, Sem travamento, Zamac, Revestimento em pó, Preto
62-70-35
Fechos de Compressão, Levante e Gire, Tamanho pequeno, Modelo embutido, Sem restrição, Sem travamento, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
3.00
Altura - Mínima (mm)
16.50
Altura - Máxima (mm)
22.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
22.50
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
28.50
Perfil
Embutido
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Classe
62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa
Aprimore uma variedade de designs de painéis com a inclusão de um recurso de acesso rápido e fácil, além de inúmeras outras vantagens que estes fechos podem oferecer ao seu projeto. Eles proporcionam um nível de compressão preciso, sem friccionar ou desgastar a lingueta e estão disponíveis em vários acabamentos, para complementar virtualmente qualquer aplicação.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
100
2026-02-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
76
2026-02-11
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
29
2026-02-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
19
2026-02-06
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
9
2026-02-12
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2026-02-11
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
2
2026-01-13
Sales@praestmark.dk
0045 38884400