The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-42-251-2
Fechos de Compressão, Levante e Gire, Tamanho médio, Modelo embutido, Travamento com chave, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Travamento com chave
Modelo de inserto
Key Locking
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
6.00
Altura - Mínima (mm)
16.00
Altura - Máxima (mm)
26.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
46.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
56.00
Perfil
Embutido
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Classe
62 - Fechos de compressão - alavanca rotativa
Aprimore uma variedade de designs de painéis com a inclusão de um recurso de acesso rápido e fácil, além de inúmeras outras vantagens que estes fechos podem oferecer ao seu projeto. Eles proporcionam um nível de compressão preciso, sem friccionar ou desgastar a lingueta e estão disponíveis em vários acabamentos, para complementar virtualmente qualquer aplicação.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
816
2026-11-19
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
691
2026-11-18
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
458
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
230
2026-11-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
85
2026-11-21
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
33
2026-11-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
18
2026-11-20
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
8
2026-11-19
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2026-11-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781