Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.

Compressão fecha a porta com firmeza, sem fricção ou desgaste no ponto de contato do fecho com ou no batente. Uma grande faixa de altura – até 23mm (.91") – permite um ajuste fácil para acomodar a mudanças ao longo do tempo.
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO