The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-32-21
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Travamento com chave, 1-5mm Painel, 1-24mm Altura, Sem vedação, Zamac, Cromado, Texturizado
Especificações
Integrated Bumper
Não
Material
Zamac
Acabamento
Cromado
Cor / Aparência
Texturizado
Restrição de acesso
Travamento com chave
Vedado
Não
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Key Locking
Série
Padrão
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
5.00
Altura - Mínima (mm)
1.00
Altura - Máxima (mm)
24.00
Perfil
Embutido
Classe
C2 - Fechos de Alavanca
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
125
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
64
2026-11-11
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
43
2026-11-12
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
38
2026-10-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
24
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
10
2026-11-11
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
1
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239