The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-43-25
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Travamento com chave, 1-8mm Painel, 23-46mm Altura, Vedado, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Integrated Bumper
Não
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Travamento com chave
Vedado
Sim
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Key Locking
Série
Padrão
Altura - Mínima (mm)
23.00
Altura - Máxima (mm)
46.00
Perfil
Embutido
Embalagem
Embalado individualmente
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe
C2 - Fechos de Alavanca
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
964
2026-10-22
info@clancey.com
1.800.747.7405
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
500
2026-10-26
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
457
2026-10-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
200
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
37
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
30
2026-09-30
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
28
2026-10-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
25
2026-10-27
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
19