The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-42-25
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Travamento com chave, 1-8mm Painel, 1-24mm Altura, Vedado, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Integrated Bumper
Não
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Travamento com chave
Vedado
Sim
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Key Locking
Série
Padrão
Altura - Mínima (mm)
1.00
Altura - Máxima (mm)
24.00
Perfil
Embutido
Embalagem
Embalado individualmente
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe
C2 - Fechos de Alavanca
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Sonal Tools Pvt Ltd
Gurgaon India
572
2026-02-13
info@sonaltools.com
+91 9311956333, +91 124-4062392"
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
394
2026-03-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
146
2026-02-20
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Handy FIX
Warsaw Poland
76
2026-02-10
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
52
2026-02-26
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Clancey Company
Overland Park KS USA
20
2026-02-27
info@clancey.com
1.800.747.7405