The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-32-45
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Ferramenta, Chave Allen 4 mm, 1-5mm Painel, 1-24mm Altura, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Integrated Bumper
Não
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Ferramenta
Vedado
Não
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Chave Allen 4 mm
Série
Padrão
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
5.00
Altura - Mínima (mm)
1.00
Altura - Máxima (mm)
24.00
Perfil
Embutido
Classe
C2 - Fechos de Alavanca
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Monroe Above Board Electronics
San Jose CA USA
182
2026-08-18
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
153
2026-08-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
73
2026-08-26
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
49
2026-08-26
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
23
2026-08-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
6
2026-08-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2026-08-27
info@tchweb.com
1.416.299.0089