The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-43-15
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Sem restrição, Acionador saliente, 1-8mm Painel, 23-46mm Altura, Vedado, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Integrated Bumper
Não
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Vedado
Sim
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Acionador saliente
Série
Padrão
Altura - Mínima (mm)
23.00
Altura - Máxima (mm)
46.00
Perfil
Embutido
Embalagem
Embalado individualmente
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe
C2 - Fechos de Alavanca
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
22
2026-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
18
2026-04-17
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
16
2026-04-16
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
10
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8
2026-04-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
5
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
Handy FIX
Warsaw Poland
2
2026-04-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890