Dobradiças

As dobradiças Southco são projetadas para adicionar funcionalidade à porta ou painel. Isso pode incluir a facilidade de remoção da porta, mantendo a porta em uma ou várias posições, levantando portas pesadas, tudo com sensação de alta qualidade e desempenho duradouro ao longo da vida útil do aplicativo.

image1

Principais Benefícios

  • Product Design

    Vasta gama de materiais e estilos

  • Product Performance

    Ciclo de vida longo e repetível

  • Multi-Point Compatibility

    Montagem e instalação simples

  • Tool Free Operation

    Mantém desempenho consistente sem manutenção ou reajuste

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Dobradiças

Ver como Grade Lista

24 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
8c4b27c8d660603a2fc6df385715c4310446e5d897979afe37cce4473d0c1a13 3.143.143.202
please type in at least 2 letters...
Loading...