F6 - Dobradiças Retráteis para Portas Removíveis
Oferecendo uma grande variedade de modelos com pinos retráteis e removíveis, as dobradiças F6 da Southco permitem a remoção de portas sem o uso de qualquer ferramenta, facilitando o acesso do usuário final de aplicações de diferentes tamanhos e requisitos de resistência.
Diversos tamanhos, construções e opções de instalação disponíveis, para acomodar a uma grande variedade de modelos de painéis e permitir que as abas das dobradiças sejam instaladas na porta e no batente em separado, proporcionando maior flexibilidade de produção.
- Dobradiças em metal oferecem melhor desempenho e maior durabilidade para aplicações com portas pesadas
- Dobradiças de liberação rápida em plástico de engenharia são uma opção leve, não condutora, não corrosiva e com dupla articulação, para maior estabilidade
- Modelos com pino retrátil com mola mantém os pinos completamente retraídos, facilitando a instalação e remoção de portas, ou completamente engatados, garantindo uma operação segura
- Diversos tamanhos disponíveis, para acomodar os requisitos de inúmeras aplicações
- Construção em plástico, aço ou inox
- As versões para aplicações pesadas (série 94X) oferecem duas configurações de aba de batente: plana ou conformada
- As versões padrão (série 90X) oferecem abas de batente conformadas em três alturas diferentes de dobras, para acomodar painéis de diversas configurações
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: