F6-23-N7AW

Dobradiças removível, 2, Aço, Zincado, cromato brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Classificação de resistência 2.00
Classe F6 - Dobradiças Retráteis para Portas Removíveis
Oferecendo uma grande variedade de modelos com pinos retráteis e removíveis, as dobradiças F6 da Southco permitem a remoção de portas sem o uso de qualquer ferramenta, facilitando o acesso do usuário final de aplicações de diferentes tamanhos e requisitos de resistência.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.