F6-22-N1-3W1
Dobradiças removível, 4, Aço, Zincado, cromato brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Classificação de resistência | 4.00 |
Classe | F6 - Dobradiças Retráteis para Portas Removíveis |
Oferecendo uma grande variedade de modelos com pinos retráteis e removíveis, as dobradiças F6 da Southco permitem a remoção de portas sem o uso de qualquer ferramenta, facilitando o acesso do usuário final de aplicações de diferentes tamanhos e requisitos de resistência.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão