96-50-310-11
Dobradiças removíveis, Modelo com articulação deslocada, Instalação oculta, Nylon com fibra de vidro, Preto
| Material | Nylon com fibra de vidro |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Tipo de rosca ou furo | M5 X 0.8 |
| Tipo de instalação | Instalação oculta |
| Série | Série 300 |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Modelo de dobradiça | Modelo com articulação deslocada |
| Classe | 96 - Dobradiças Removíveis |
As dobradiças 96 da Southco permitem que portas sejam removidas de maneira rápida, fácil e segura, sem o auxílio de ferramentas. Uma variaçÃo de configuraçÃo, de removível para nÃo-removível, permite a instalaçÃo de maneira permanente. Vários modelos disponíveis para atender a uma grande variedade de aplicações. Opções de acabamento em inox ou cromado garantem um produto com bom acabamento. A linha 96 oferece uma completa gama de opções em dobradiças, proporcionando maior flexibilidade em design e uma soluçÃo de baixo custo.