96 - Dobradiças Removíveis
As dobradiças 96 da Southco permitem que portas sejam removidas de maneira rápida, fácil e segura, sem o auxílio de ferramentas. Uma variaçÃo de configuraçÃo, de removível para nÃo-removível, permite a instalaçÃo de maneira permanente. Vários modelos disponíveis para atender a uma grande variedade de aplicações. Opções de acabamento em inox ou cromado garantem um produto com bom acabamento. A linha 96 oferece uma completa gama de opções em dobradiças, proporcionando maior flexibilidade em design e uma soluçÃo de baixo custo.
As dobradiças da linha 96 estÃo disponíveis em diversos estilos de instalaçÃo: alinhada, deslocada, frontal, traseira ou embutida - para adequar-se à estrutura do painel ou criar uma apresentaçÃo exterior mais clean.
- RemoçÃo de portas de maneira fácil e rápida
- OpçÃo econômica com instalaçÃo simples e intuitiva
- Parafusos de instalaçÃo ocultos para uma aparência final clean e profissional
- Diversos modelos para atender às mais variadas aplicações
- Modelos com compressÃo ajustável (Série 570) que proporcionam 5 mm de ajuste para acomodar as tolerâncias da aplicaçÃo e diferentes espessuras de fita de vedaçÃo
- Diversas opções de materiais e acabamentos disponíveis, incluindo cromado, pintura a pó preta e inox polido. Cores especiais podem ser desenvolvidas para atender demandas de aplicaçÃo específicas
- Disponível em modelos com articulações alinhadas ou em ângulo
- Várias opções de materiais, incluindo plástico, zinco, alumínio, aço, cromo e aço inox
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: