96-04-S1WR

Dobradiças removíveis, Aço inox, Zincado, cromato brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
Classe 96 - Dobradiças Removíveis
As dobradiças 96 da Southco permitem que portas sejam removidas de maneira rápida, fácil e segura, sem o auxílio de ferramentas. Uma variaçÃo de configuraçÃo, de removível para nÃo-removível, permite a instalaçÃo de maneira permanente. Vários modelos disponíveis para atender a uma grande variedade de aplicações. Opções de acabamento em inox ou cromado garantem um produto com bom acabamento. A linha 96 oferece uma completa gama de opções em dobradiças, proporcionando maior flexibilidade em design e uma soluçÃo de baixo custo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.