96-10-400-11
Dobradiças removíveis, Modelo com articulação alinhada, Instalação oculta, Nylon com fibra de vidro, Preto
Material | Nylon com fibra de vidro |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Tipo de rosca ou furo | 1/4-20 |
Tipo de instalação | Instalação oculta |
Série | Série 400 |
Modelo de dobradiça | Modelo com articulação alinhada |
Classe | 96 - Dobradiças Removíveis |
As dobradiças 96 da Southco permitem que portas sejam removidas de maneira rápida, fácil e segura, sem o auxílio de ferramentas. Uma variaçÃo de configuraçÃo, de removível para nÃo-removível, permite a instalaçÃo de maneira permanente. Vários modelos disponíveis para atender a uma grande variedade de aplicações. Opções de acabamento em inox ou cromado garantem um produto com bom acabamento. A linha 96 oferece uma completa gama de opções em dobradiças, proporcionando maior flexibilidade em design e uma soluçÃo de baixo custo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão