CA - Dobradiças de Sustentação
As Dobradiças com Contrabalanço CA permitem que tampos e painéis pesados sejam levantados com mínimo esforço, além de manter os mesmos firmes na posiçÃo desejada. A Dobradiça com Contrabalanço CA da Southco proporciona a montagem externa, garantindo maior capacidade de armazenagem dentro do compartimento e eliminando a necessidade de componentes de suporte secundários.
Estas dobradiças apresentam um sistema de molas desenvolvido especialmente para eliminar o esforço necessário para levantar e manter tampos, portas e painéis em determinada posiçÃo por meio de uma força contrária ao peso do painel, proporcionando o balanço preciso para o seu fácil posicionamento.
- Contrabalançam cargas pesadas e mantém portas e painéis firmes na posiçÃo desejada
- Modelos com montagem externa garantem maior espaço livre dentro do compartimento
- Eliminam a necessidade de componentes de suporte secundários
- Desempenho constante, sem a necessidade de manutençÃo ou ajustes
- Modelos para cargas leves e cargas pesadas disponíveis, proporcionando facilidade de operaçÃo para painéis de diversos tamanhos
- Disponíveis com revestimento padrÃo com tinta a pó preta e cores customizadas sob encomenda
- Furos de montagem customizáveis