C6/G6 - Dobradiças com Clique

As dobradiças com posições pré-definidas da Southco’s oferecem várias vantagens para aplicações dependentes de posicionamento de portas, incluindo múltiplas posições pré-definidas, resistência a corrosão e um aspecto visual clean que complementa o design industrial. Todos os modelos são robustos, possuem ciclo de vida estendido e oferecem rotação de 180° para fácil acesso a painéis ou manutenção de equipamentos.

C6/G6 - Dobradiças com Clique

Dobradiças com posicionamento fixo seguram a porta aberta em ângulos pré-determinados, eliminando o custo e trabalho de instalação de componentes adicionais para manter um posicionamento consistente .

  • Multiple detent angles allow for defined opening angles
  • Secure, snap-on covers fully conceal mounting hardware
  • Corrosion-resistant stainless steel and plastic construção
  • Contemporary styling complements industrial design
  • Disponível em versão com giro livre sem posições pré-definidas
  • Disponível em plástico e aço inoxidável, ou completamente em plástico
  • Disponível em versões com múltiplas posições pré-determinadas para segurar a porta aberta em diferentes estágios
  • Cada uma das três posições pré-determinadas do C6 está disponível em três ajustes de torque, para atender uma variedade de aplicações
  • Vida útil do modelo em aço inox: 5.000 ciclos
  • Vida útil do modelo em aço temperado: 20.000 ciclos
  • Temperatura de operaçÃo: - 40°C a 80°C

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando C6/G6 - Dobradiças com Clique

Ver como Grade Lista

26 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
9cf854a60d84a501745464016588d43a9fcfcaab807df41eaf916394c2524f5f 3.145.88.217
please type in at least 2 letters...
Loading...