C6-258

Dobradiças de Posicionamento, Copolímero de acetal, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Copolímero de acetal
Acabamento Natural
Cor / Aparência Preto
Torque adiante 1.10
Torque reverso 1.10
Tipo de instalação Instalação exposta
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Série Clique
Material do tubo Aço inox
Ângulo de posicionamento pré-definido 150°
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Classe C6 / G6 - Dobradiças com Clique

As dobradiças com posições pré-definidas da Southco’s oferecem várias vantagens para aplicações dependentes de posicionamento de portas, incluindo múltiplas posições pré-definidas, resistência a corrosão e um aspecto visual clean que complementa o design industrial. Todos os modelos são robustos, possuem ciclo de vida estendido e oferecem rotação de 180° para fácil acesso a painéis ou manutenção de equipamentos.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.