C6-221
Dobradiças de Posicionamento, Giro livre (sem posições predefinidas), Aço inox, Operação livre, Copolímero de acetal, Preto
| Material | Copolímero de acetal |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Preto |
| Torque adiante | 0.70 |
| Torque reverso | 0.70 |
| Tipo de instalação | Instalação exposta |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Série | Clique |
| Material do tubo | Aço inox |
| Ângulo de posicionamento pré-definido | 80° |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Classe | C6 / G6 - Dobradiças com Clique |
As dobradiças com posições pré-definidas da Southco’s oferecem várias vantagens para aplicações dependentes de posicionamento de portas, incluindo múltiplas posições pré-definidas, resistência a corrosão e um aspecto visual clean que complementa o design industrial. Todos os modelos são robustos, possuem ciclo de vida estendido e oferecem rotação de 180° para fácil acesso a painéis ou manutenção de equipamentos.