96-MA-8B-50
Dobradiças removíveis, Modelo com articulação deslocada, Zamac, Revestimento em pó, Preto
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo de dobradiça | Modelo com articulação deslocada |
| Classe | 96 - Dobradiças Removíveis |
As dobradiças 96 da Southco permitem que portas sejam removidas de maneira rápida, fácil e segura, sem o auxílio de ferramentas. Uma variaçÃo de configuraçÃo, de removível para nÃo-removível, permite a instalaçÃo de maneira permanente. Vários modelos disponíveis para atender a uma grande variedade de aplicações. Opções de acabamento em inox ou cromado garantem um produto com bom acabamento. A linha 96 oferece uma completa gama de opções em dobradiças, proporcionando maior flexibilidade em design e uma soluçÃo de baixo custo.